Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
25
Accessories
18
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
34
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 016 1182
Han 16HPR-PFT housing-M32
Han 16HPR-PFT housing-M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base pasacables
para montaje desde dentro
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 016 1182
Han 16HPR-PFT housing-M32
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
25
Accessories
18
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® HPR
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Panel geçiş muhafazası
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması içeriden montaj için
Sürüm
  • Boyut 16 B
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x M32
  • Kilitleme tipi Vidalı kilitleme
  • Uygulama Alanı Zorlu dış ortamlar için seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
  • Sıkma torku (vida kilitleme) ‌ 4 Nm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65
    IP68
    ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K
  • UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
    4
    4X
    12
  • Panel kalınlığı ≥2 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Alüminyum döküm
    Korozyona dayanıklı
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Toz boya kaplı
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 9005 (jet siyah)
  • Malzeme (conta) NBR
  • Malzeme (kilitleme) Paslanmaz Çelik
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140831445
  • eCl@ss 27.440.202,00