Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
饰品
6
备件
1
插芯
34
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 016 0451
Han 16HPR-HTE5-SCL-M16
Han 16HPR-HTE5-SCL-M16

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
5x M16
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 016 0451
Han 16HPR-HTE5-SCL-M16
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR
  • フード/ハウジングのタイプ フード
バージョン
  • サイズ 16 B
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブル・エントリー数 5
  • ケーブルエントリー 5x M16
  • ロックタイプ ねじロック
  • アプリケーション分野 過酷な屋外環境用フード/ハウジング
技術的特性
  • 締付けトルク (ネジロック) ‌ 4 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • 表面 (フード/ハウジング) Powder-coated
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (jet black)
  • 材質 (ロック) Stainless steel
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 536.8 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140353916
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466