Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
Accessories
16
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 016 0411
Han 16 HPR Hood Top Entry M25 Screw Lock
Han 16 HPR Hood Top Entry M25 Screw Lock

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 40 016 0411
Han 16 HPR Hood Top Entry M25 Screw Lock
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
Accessories
16
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® HPR
  • 후드/하우징 타입 후드
버전
  • 규격 16 B
  • 버전 톱 엔트리
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x M25
  • 잠금 유형 나사 잠금
  • 응용 분야 열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징
기술적 특성
  • 체결 토크(나사 잠금 방식) ‌ 4 Nm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP68
    ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    4X
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    알루미늄 다이-캐스트
    내부식성
  • 표면 (후드/하우징) 분말 코팅방식
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (제트 블랙)
  • 재료 (잠금장치) 스테인리스 강
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
    나프탈렌
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 500 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140129726
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
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
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar