Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
11
Inserts
36
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 516 1483
Han 16HPR-Compact-HTE-LC-for CL-M40
Han 16HPR-Compact-HTE-LC-for CL-M40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Construcción baja
Enclavamiento central
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 40 516 1483
Han 16HPR-Compact-HTE-LC-for CL-M40
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
11
Inserts
36
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Gehäuse
  • Series of hoods/housings Han® HPR Compact
  • Type of hood/housing Tüllengehäuse
  • Type niedrige Bauform
Version
  • Size 16 B
  • Version gerader Kabeleingang
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M40
  • Locking type Zentralbügel
  • Field of application Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K nach ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium-Druckguss
    korrosionsresistent
  • Surface (hood/housing) pulverbeschichtet
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (tiefschwarz)
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances nicht enthalten
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 369,4 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140174856
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors