Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
アクセサリ
12
インサート
36
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 516 1412
Han 16HPR-Compact-HTE-LC-SCL-M32
Han 16HPR-Compact-HTE-LC-SCL-M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Construcción baja
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 40 516 1412
Han 16HPR-Compact-HTE-LC-SCL-M32
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
Inserts
36
Frames
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ Hoods / Housings
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR Compact
  • フード/ハウジングのタイプ Hood
  • タイプ Low construction
バージョン
  • サイズ 16 B
  • バージョン Top entry
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M32
  • ロックタイプ Screw locking
  • アプリケーション分野 Hoods/housings for harsh outdoor environments
技術的特性
  • 締付けトルク (ネジロック) ‌ 4 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP68
    IP6K9K acc. to ISO 20653
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • 表面 (フード/ハウジング) Powder-coated
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (jet black)
  • 材質 (ロック) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 412 g
  • 原産国 China
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140174016
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors