Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
アクセサリ
10
インサート
36
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 516 0583
Han 16HPR-Compact-HSE-HC-for CL-M40
Han 16HPR-Compact-HSE-HC-for CL-M40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Perfil alto
Enclavamiento central
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 40 516 0583
Han 16HPR-Compact-HSE-HC-for CL-M40
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
10
Inserts
36
Frames
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR Compact
  • フード/ハウジングのタイプ フード
  • タイプ 高背タイプ
バージョン
  • サイズ 16 B
  • バージョン サイドエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M40
  • ロックタイプ センターロックレバー
  • アプリケーション分野 過酷な屋外環境用フード/ハウジング
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP68
    IP6K9K、ISO 20653準拠
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    アルミダイカスト
    耐腐食
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 396 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140174887
  • eCl@ss 27,440,202.00