Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
11
인서트
36
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 516 0513
Han 16HPR-Compact-HSE-HC-SCL-M40
Han 16HPR-Compact-HSE-HC-SCL-M40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Perfil alto
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 40 516 0513
Han 16HPR-Compact-HSE-HC-SCL-M40
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
11
Inserts
36
Frames
2
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 Hoods / Housings
  • 후드/하우징 시리즈 Han® HPR Compact
  • 후드/하우징 타입 Hood
  • 타입 High construction
버전
  • 규격 16 B
  • 버전 Side entry
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x M40
  • 잠금 유형 Screw locking
  • 응용 분야 Hoods/housings for harsh outdoor environments
기술적 특성
  • 체결 토크(나사 잠금 방식) ‌ 4 Nm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 For use as a connector according to IEC 61984.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP68
    IP6K9K acc. to ISO 20653
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    4X
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • 표면 (후드/하우징) Powder-coated
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (jet black)
  • 재료 (잠금장치) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Not contained
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 422.5 g
  • 원산지 China
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140174054
  • eCl@ss 27,440,202.00