Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
4
Inserts
34
Frames
2
N.º de referencia: 09 40 016 4321
Han 16HPR-HBM -break-away
Han 16HPR-HBM -break-away

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Con tapa de metal
Tamaño: 16 B
Break-away
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): Silicona
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 016 4321
Han 16HPR-HBM -break-away
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
4
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® HPR
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Vägginstallerat chassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus Med metallskydd
  • Funktioner Korrosionsbeständighet ASTM B117-09 (500 h)
Version
  • Storlek 16 B
  • Låsningstyp Break-away
  • Applikationsområde Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment ‌ 3 Nm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP69K
    IP65 / IP68
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Aluminium pressgjuten
    Korrosionsbeständig
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Pulverbeläggning
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (jetsvart)
  • Material (tätning) Silikon
  • Material (låsning) Rostfritt stål
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61373
    IEC 60529
    EN 45545
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 676 g
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140285255
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • UNSPSC 24.0 39121466