Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
15
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
N.º de referencia: 19 39 616 0548
Han 16HP Direct/B-HSE-M40
Han 16HP Direct/B-HSE-M40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 39 616 0548
Han 16HP Direct/B-HSE-M40
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
15
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HP Direct B
  • フード/ハウジングのタイプ フード
バージョン
  • サイズ 16 B
  • バージョン サイドエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M40
  • ロックタイプ ねじロック
技術的特性
  • 締付けトルク (ネジロック) ‌ 4 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) アルミダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7037 (ダストグレー)
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質 (ロック) ステンレススチール
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
    ナフタリン
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 322.5 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140182509
  • eCl@ss 27,440,202.00
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
Portal de objetos EPLAN