Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
N.º de referencia: 09 36 516 2601
Han 16Ex-UL-M-S
Han 16Ex-UL-M-S

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 16 B
Contactos: 16
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 36 516 2601
Han 16Ex-UL-M-S
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han® Ex
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Tipo Macho
  • Tamaño 16 B
  • Número de contactos 16
  • Contacto PE
  • Detalles solo para uso en EE. UU.
  • Detalles ¡ATENCIÓN! ¡Solo para uso con capotas y bases Han® Ex!
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 1 mΩ
  • Par de apriete
    ‌0,5 Nm Tornillos de fijación M3
    ‌1,2 Nm Tornillo PE M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.6 x 3.5
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • Temperatura de limitación -20 ... +40 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Up to +70 °C in T4
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polycarbonate (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Silver plated
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 86,4 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140186927
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522