Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
插蕊
6
N.º de referencia: 19 36 516 1421
Han 16Ex UL-HTE-M25
Han 16Ex UL-HTE-M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Enclave doble
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 5015 (azul celeste)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 36 516 1421
Han 16Ex UL-HTE-M25
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
插蕊
6
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® Ex
  • 후드/하우징 타입 후드
버전
  • 규격 16 B
  • 버전 톱 엔트리
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x M25
  • 잠금 유형 더블 잠금 레버
  • 응용 분야 폭팔 위험이 있는 환경을 위한 커넥터
  • 상세설명
    본질 안전 회로용 간편 기기
    US 목적에만 사용
  • 상세설명 주의! 단 Han® Ex 인서트와 함께 사용됨!
기술적 특성
  • 제한 온도 -20 ... +85 °C
  • 제한 온도 참고 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 주변 온도 -20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 With cable gland
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) Zinc die-cast
  • 표면 (후드/하우징) Powder-coated
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 5015 (sky blue)
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Lead
    Nickel
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 375 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140181687
  • eCl@ss 27,440,202.00