Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
N.º de referencia: 09 36 516 2701
Han 16Ex-UL-F-S
Han 16Ex-UL-F-S

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 16 B
Contactos: 16
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 36 516 2701
Han 16Ex-UL-F-S
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
5
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han® Ex
Versão
  • Método de terminação Terminação parafusada
  • Gênero Fêmea
  • Tamanho 16 B
  • Número de Pólos 16
  • contato terra Yes
  • Detalhes somente para finalidades dos EUA
  • Detalhes ATENÇÃO! Somente para uso com carcaças e bases Han® Ex!
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • Corrente Nominal ‌ 10 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 1 mΩ
  • Torque de aperto
    ‌0,5 Nm Parafusos de fixação M3
    ‌1,2 Nm Parafuso do fio PE M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Limitação de temperatura -20 ... +40 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Up to +70 °C in T4
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 91,4 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140186934
  • eCl@ss 27.440.205,00