Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
20
Accessories
4
插蕊
69
Frames
2
N.º de referencia: 19 62 816 0530
Han 16EMC/B-HTE2/HSE-M16/M20/M32 (HT)
Han 16EMC/B-HTE2/HSE-M16/M20/M32 (HT)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada superior/lateral
1x M16 1x M20 1x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 62 816 0530
Han 16EMC/B-HTE2/HSE-M16/M20/M32 (HT)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
20
Accessories
4
Érintkező vezetők
69
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases
    Han® CEM/B
    Han® High Temp
  • Type de capot/embase Capot
  • Type Construction haute
Version
  • Taille 16 B
  • Version Sortie verticale/latérale
  • Nombre d'entrées de câbles 3
  • Sortie de câble
    1x M16
    1x M20
    1x M32
  • Type de verrouillage Levier double de verrouillage
  • Applications Capots/Embases pour exigences CEM plus élevées
Données techniques
  • Limite de température
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C Avec composants à haute température Han® High Temp
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
  • Revêtement (capot/embase) Sans revêtement
  • Couleur (capot/embase) Non peint
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 201,4 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140171916
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
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
Portal de objetos EPLAN