Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
6
Spare Part
2
Inserts
55
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 816 1301
Han 16EMC/B-HBM-DL
Han 16EMC/B-HBM-DL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Junta interna
Tamaño: 16 B
Construcción baja
Enclave doble
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 62 816 1301
Han 16EMC/B-HBM-DL
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
6
Spare Part
2
Inserts
55
Frames
2
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han® EMC/B
  • Tip carcasă/priză Bulkhead mounted housing
  • Descriere carcasă/priză Internal seal
  • Tip Low construction
Versiune
  • Mărime 16 B
  • Tip blocare Double locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Domeniu de utilizare Hoods/Housings for higher EMC requirements
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere ‌1 Nm Fixing screws M4
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminium die-cast
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Uncoated
  • Culoare (carcasă/priză) Unpainted
  • Material (etanşare) NBR
  • Material (blocare)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Culoare (blocare) RAL 7037 (dust grey)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 (leviere de blocare) V-0
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 157 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140171954
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors