Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
38
Accessories
9
Inserts
65
Frames
2
N.º de referencia: 19 30 016 0529
Han 16B-gs-M50
Han 16B-gs-M50

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tipo especial
Tamaño: 16 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada lateral
1x M50
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 30 016 0529
Han 16B-gs-M50
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
38
Zubehör
9
Einsätze
65
Rahmen
2
Detalles del producto
Identification
  • Category フードとハウジング
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing フード
  • Description of hood/housing 特殊タイプ
  • Type 高背タイプ
Version
  • Size 16 B
  • Version サイドエントリー
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M50
  • Locking type ダブルロックレバー
  • Field of application 産業用コネクタの標準フード/ハウジング
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) アルミダイカスト
  • Surface (hood/housing) 粉体塗装
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (ダストグレー)
  • RoHS 適合
  • ELV status 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances 含まず
  • California Proposition 65 substances はい
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 330 g
  • Country of origin 中国
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140126152
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN