Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
38
Accessories
13
Insertos
65
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 016 4411
CAPER. 166 2ENCL. CABLE PLANO
CAPER. 166 2ENCL. CABLE PLANO

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Entrada de cable plana
Tamaño: 16 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada superior
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 016 4411
CAPER. 166 2ENCL. CABLE PLANO
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
38
Accessories
13
Insertos
65
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han® B
  • Tipo de carcasa/base Carcasa
  • Descripción de carcasa/base Entrada de cable plano
  • Tipo Perfil alto
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Versión Entrada superior
  • Tipo de bloqueo Seguros de bloqueo doble
  • Campo de aplicación Carcasas/Bases estándar para conectores industriales
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) RAL 7037 (gris polvo)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 295 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140046399
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection