Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
24
Accessories
5
Peça de reposição
2
Insertos
63
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 016 0251
BASE SUPERFICIE Han B 1 ENCL. PG 29
BASE SUPERFICIE Han B 1 ENCL. PG 29

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: 16 B
Perfil alto
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada lateral
1x Pg 29
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 016 0251
BASE SUPERFICIE Han B 1 ENCL. PG 29
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
24
Accessories
5
Piesă de schimb
2
Inserţii
63
Frames
2
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Carcase/prize
  • Serii de carcase/prize Han® B
  • Tip carcasă/priză Priză cu montaj pe suprafață
  • Tip Tip constructiv înalt
Versiune
  • Mărime 16 B
  • Versiune Intrare laterală
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x Pg 29
  • Tip blocare Levier de blocare individual
  • Han-Easy Lock® Da
  • Domeniu de utilizare Carcase/prize standard pentru conectori industriali
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminiu turnat sub presiune
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Acoperit cu pulbere
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 7037 (gri pulbere)
  • Material (etanşare) NBR
  • Material (blocare)
    Policarbonat (PC)
    Oţel inoxidabil
  • Culoare (blocare) RAL 7037 (gri pulbere)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 (leviere de blocare) V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Număr ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Nichel
    Naftalină
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 360 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140045460
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN