Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
55
Rahmen
2
N.º de referencia: 09 30 016 0302
Han B Base Panel 4 Pegs Thermoplastic Co
Han B Base Panel 4 Pegs Thermoplastic Co

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Con tapa termoplástica
Tamaño: 16 B
Construcción baja
Enclavamiento doble (sobre la capota)
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 30 016 0302
Han B Base Panel 4 Pegs Thermoplastic Co
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
15
Zubehör
6
Ersatzteil
1
Einsätze
55
Rahmen
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Capotas/bases
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing Base montaje tipo pasamuros
  • Description of hood/housing Con tapa termoplástica
  • Type Construcción baja
Version
  • Size 16 B
  • Locking type Enclavamiento doble (sobre la capota)
  • Field of application Capotas/bases estándar para conectores industriales
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌1 Nm Tornillos de fijación M4
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Fundición de aluminio
  • Surface (hood/housing) Recubierto de polvo
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (gris polvo)
  • Material (seal) NBR
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Níquel
    Naftalina
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 100 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140045613
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar