Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
38
アクセサリ
9
Inserts
34
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 516 1520
Han 16B-HSE-NPTF 3/4 Zoll
Han 16B-HSE-NPTF 3/4 Zoll

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Construcción baja
Enclave doble
Entrada lateral
1x NPTF 3/4 in
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 516 1520
Han 16B-HSE-NPTF 3/4 Zoll
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
38
Accessories
9
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ Hoods / Housings
  • フード/ハウジングシリーズ Han® B
  • フード/ハウジングのタイプ Hood
  • タイプ Low construction
バージョン
  • サイズ 16 B
  • バージョン Side entry
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x NPTF 3/4 in
  • ロックタイプ Double locking lever
  • アプリケーション分野 Standard hoods/housings for industrial connectors
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • 表面 (フード/ハウジング) Powder-coated
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7037 (dust grey)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 195 g
  • 原産国 China
  • GTIN 5713140909649
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors