Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
5
Inserts
65
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 016 0580
Han 16B-GS-ZV-21
Han 16B-GS-ZV-21

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Perfil alto
Enclavamiento central (sobre la capota)
Acero inoxidable
Entrada lateral
1x Pg 21
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 016 0580
Han 16B-GS-ZV-21
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
5
Inserts
65
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Kabelkåpor/chassihus
  • Serie de capotas/bases Han® B
  • Tipo de capota/base Kabelkåpa
  • Tipo Hög konstruktion
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Versión Sidoingång
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x Pg 21
  • Tipo de bloqueo Central låsbygel (på kabelkåpan)
  • Campo de aplicación Standardkabelkåpor/-chassihus för industrikontaktdon
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Aluminium pressgjuten
  • Superficie (capota/base) Pulverbeläggning
  • Color (capota/base) RAL 7037 (dammgrå)
  • Material (bloqueo) Rostfritt stål
  • RoHS överensstämmelse
  • Estado ELV överensstämmelse
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Innehåller ej
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Innehåller ej
  • Sustancias REACH SVHC Innehåller ej
  • Sustancias de la California Proposition 65 Ja
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nickel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 388 g
  • País de origen Tyskland
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140046009
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466