Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 30 016 1717
Han 16B Docking Frame IP67 HTE M32
Han 16B Docking Frame IP67 HTE M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor de acoplamiento
Montaje trasero
Acero inoxidable
Tamaño: 16 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 30 016 1717
Han 16B Docking Frame IP67 HTE M32
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
  • Catégorie Accessories
  • Type d'accessoire Docking frame
  • Description de l'accessoire Rear mounting
Version
  • Taille 16 B
  • Sortie de câble 1x M32
Données techniques
  • Cycles de connexion ≥ 10,000
  • Avis sur les cycles de connexion Mating cycles with other HMC components
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Aluminium die-cast
  • Revêtement (capot/embase) Powder-coated
  • Couleur (capot/embase) RAL 7037 (dust grey)
  • Matériau (joint) NBR
  • Matériaux (accessoires) Stainless steel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 421.1 g
  • Pays d'origine China
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140407909
  • eCl@ss 27440206 Module carrier frame for industrial connectors
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421