Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
15
Spare Part
1
Inserts
18
N.º de referencia: 19 20 016 1540
Han A Hood Side Entry LC 2 Pegs M20
Han A Hood Side Entry LC 2 Pegs M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 A
Construcción baja
Enclave único
Entrada lateral
1x M20
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 20 016 1540
Han A Hood Side Entry LC 2 Pegs M20
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
15
Spare Part
1
Inserts
18
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Capotas/bases
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han A®
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Capota
  • Typ Construcción baja
Version
  • Storlek 16 A
  • Version Entrada lateral
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x M20
  • Låsningstyp Enclave único
  • Applikationsområde Capotas/bases estándar para aplicaciones industriales
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Fundición de aluminio
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Recubierto de polvo
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 7037 (gris polvo)
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen No incluido
  • REACH BILAGA XIV ämnen No incluido
  • REACH SVHC ämnen No incluido
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen Naftalina
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 19 g
  • Ursprungsland Alemania
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140124837
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar