Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
34
N.º de referencia: 09 20 016 2613
Han A 16 Pos. M Insert Screw 17-32
Han A 16 Pos. M Insert Screw 17-32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 32 A
Contactos: 32
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 20 016 2613
Han A 16 Pos. M Insert Screw 17-32
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
34
Detalles del producto
Identification
  • Category Wkłady
  • Series Han A®
  • Specification Trwałe znakowanie
Version
  • Termination method Przyłączenie śrubowe
  • Gender Męski
  • Size 32 A
  • Number of contacts 32
  • PE contact Tak
  • Contact identification 17 ... 32
  • Details Potrzebne są dwa wkłady do kompletnego montażu
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,75 ... 2,5 mm²
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Tightening torque
    ‌0,5 Nm Śruba kontaktowa M3
    ‌0,5 Nm Śruby mocujące M3
    ‌0,8 Nm
  • Recommended screw driver PH1
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS exemptions 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certyfikaty DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 55 g
  • Country of origin Rumunia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140039810
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN