Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Ricambio
1
Custodie
69
N.º de referencia: 09 20 016 2891
AISL. HEMBRA 16A TORNILLO
AISL. HEMBRA 16A TORNILLO

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 16 A
Contactos: 16
Sección de conductor: 1 ... 2.5 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 20 016 2891
AISL. HEMBRA 16A TORNILLO
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
69
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han® Thermocouple
  • Identifikation Han A®
Version
  • Termineringsmetode Skrueterminering
  • Køn Hun
  • Størrelse 16 A
  • Antal kontakter 16
  • PE-kontakt Ja
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 1 ... 2,5 mm²
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel spænding 250 V
  • Nominel impulsspænding 4 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Nominel spænding i henhold til UL 600 V
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Afisoleringslængde 1 ... 3,5 mm
  • Tilspændingsmoment
    ‌0,5 Nm Kontaktskrue M3
    ‌0,8 Nm
  • Recommended screw driver PH1
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 11,6 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140039896
  • eCl@ss 27.440.205,00
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
Chapter Han® Thermocouple
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar