Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
4
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
34
N.º de referencia: 09 20 016 3111
Han A 16 Pos. F Insert Crimp
Han A 16 Pos. F Insert Crimp

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 32 A
Contactos: 32
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 20 016 3111
Han A 16 Pos. F Insert Crimp
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
4
Tools
1
Accessories
1
Pièce détachée
1
Capots/Embases
34
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han A®
  • Especificaciones Marcado continuo
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Tamaño 32 A
  • Número de contactos 32
  • Contacto PE
  • Identificación de contacto 17 ... 32
  • Detalles
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
    ¡Necesitará dos aislantes para un montaje completo!
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,14 ... 4 mm²
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 250 V
    250 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 6,14 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140039933
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han A®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar