Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
6
교체 부품
1
인서트
34
Frames
2
N.º de referencia: 09 40 016 0503
Han 16 HPR Hood Side Entry PG 29 Toggle
Han 16 HPR Hood Side Entry PG 29 Toggle

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Bloqueo por palanca
Acero inoxidable
Entrada lateral
1x Pg 29
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 40 016 0503
Han 16 HPR Hood Side Entry PG 29 Toggle
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Hoods / Housings
  • Serie de capotas/bases Han® HPR
  • Tipo de capota/base Hood
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Versión Side entry
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x Pg 29
  • Tipo de bloqueo Toggle locking
  • Campo de aplicación Hoods/housings for harsh outdoor environments
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Superficie (capota/base) Powder-coated
  • Color (capota/base) RAL 9005 (jet black)
  • Material (bloqueo) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nickel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 582.26 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140057715
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Portal de objetos EPLAN