El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado.
Protección contra descargas eléctricas: la protección contra el contacto indirecto (protección contra fallos) deberá garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación. Por ejemplo, mediante una zona de acceso restringido (zona accesible únicamente a personas con conocimientos sobre sistemas eléctricos y a personas con instrucciones eléctricas).
Termineringsdata
Nominel spænding
500 V
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-15 ... +70 °C movido
-40 ... +80 °C no desplazado
Koblingscyklusser
≥ 500
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
IP66
IP67
Mindste bøjningsradius
4x diámetro de cable (plegado único)
10x diámetro de cable (plegado repetido)
Kompatibel med slæbekæde
Sí
Testspænding Ur.m.s.
4 kV AC
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Fundición de aluminio
Farve (kappe/hus)
RAL 7037 (gris polvo)
Materiale (kabel)
PVC
Farve (kabel)
RAL 7001 (gris plata)
RoHS
conforme con exención
RoHS-undtagelser
6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.