Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 B1B 2272 010
Han 16 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,1m
Han 16 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 B1B 2272 010
Han 16 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,1m
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
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Han E®
  • Řada krytů Han® B
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    Han® 16 B male
    Kryt
  • Konektor 2
    Han® 16 B female
    Kryt
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 1 m
  • Počet žil 18
  • Uspořádání vodičů 18× 1,5 mm²
  • Velikost 16 B
  • Počet kontaktů 17
  • Kontakt PE Ano
  • Podrobnosti
    Nespojovat a nerozpojovat pod napětím.
    Montáž a instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář.
    Ochrana proti úrazu elektrickým proudem: Ochrana před nepřímým dotykem (ochrana proti chybám) musí být zajištěna vhodnými opatřeními přijatými uživatelem při instalaci, například prostorem s omezeným přístupem (prostor přístupný pouze osobám znalým v elektrotechnice a osobám s elektrotechnickým zaškolením).
Parametry připojení
  • Jmenovité napětí 500 V
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota
    -15 ... +70 °C v pohybu
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Minimální poloměr ohybu
    4× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
    10× průměr kabelu (opakované ohýbání)
  • Vhodný pro vlečné řetězy Ano
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 4 kV AC
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
  • Barva (kryt) RAL 7037 (prachová šedá)
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) RAL 7001 (stříbrošedá)
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
    Olovo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
    EN 50290-2-22 Odolnost proti olejům
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140489097
  • eCl@ss 27.060.106,00
  • UNSPSC 24.0 26121629