Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
579
N.º de referencia: 09 34 010 2616
Han HvES 10 Pos. M Insert Cage Clamp Ter
Han HvES 10 Pos. M Insert Cage Clamp Ter

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de borne de cepo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 12
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 34 010 2616
Han HvES 10 Pos. M Insert Cage Clamp Ter
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
579
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han® Hv ES
Versión
  • Método de terminación Terminación de borne de cepo
  • Tipo Macho
  • Tamaño 24 B
  • Número de contactos 12
  • Numero de contactos de potencia 10
  • Numero de contactos especiales 2x Contacto de relé
  • Especificación de contactos especiales Contacto de relé
  • Contacto PE Sí
  • Detalles No acoplable a la terminación Han Hv E® de tornillo/engaste
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 830 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Tensión nominal según CSA 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 3 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 7 ... 9 mm
  • Par de apriete ‌1,2 Nm Tornillo PE M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Sí
  • Sustancias REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomo
  • Número ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sí
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 89,42 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140571662
  • eCl@ss 27.440.205,00
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
Chapter Han Hv E® / Han® Hv ES
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar