Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 09 40 010 0412
CARCASA TORN. 10 HPR SR PG 21
CARCASA TORN. 10 HPR SR PG 21

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 10 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x Pg 21
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 010 0412
CARCASA TORN. 10 HPR SR PG 21
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® HPR
  • 후드/하우징 타입 후드
버전
  • 규격 10 B
  • 버전 톱 엔트리
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x Pg 21
  • 잠금 유형 나사 잠금
  • 응용 분야 열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징
기술적 특성
  • 체결 토크(나사 잠금 방식) ‌ 4 Nm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    4X
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • 표면 (후드/하우징) Recubierto de polvo
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (negro intenso)
  • 재료 (잠금장치) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • ELV 상태 conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 물질 No incluido
  • REACH SVHC 물질 No incluido
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Níquel
    Naftalina
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 495.74 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140057463
  • eCl@ss 27,440,202.00
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
Portal de objetos EPLAN