Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
18
Pieza de repuesto
1
Insertos
26
Frames
2
Part number: 19 40 010 1260
Han 10HPR-asg1-SV-M20
Han 10HPR-asg1-SV-M20

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
Size: 10 B
Screw locking
Stainless steel
Side entry
1x M20
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 40 010 1260
Han 10HPR-asg1-SV-M20
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
18
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Product Details
Identificación
  • Categoría Hoods / Housings
  • Serie de capotas/bases Han® HPR
  • Tipo de capota/base Surface mounted housing
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Versión Side entry
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M20
  • Tipo de bloqueo Screw locking
  • Campo de aplicación Hoods/housings for harsh outdoor environments
Características técnicas
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K enligt ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Aluminium pressgjuten
    Korrosionsbeständig
  • Superficie (capota/base) Pulverbeläggning
  • Color (capota/base) RAL 9005 (jetsvart)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Rostfritt stål
  • RoHS överensstämmelse
  • Estado ELV överensstämmelse
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Innehåller ej
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Innehåller ej
  • Sustancias REACH SVHC Innehåller ej
  • Sustancias de la California Proposition 65 Ja
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Nickel
    Naftalen
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 850.5 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140129665
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare