Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
24
Frames
2
N.º de referencia: 09 40 010 0403
Han 10HPR Hood Top PG29 Toggle lock
Han 10HPR Hood Top PG29 Toggle lock

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Hood
Size: 10 B
Toggle locking
Stainless steel
Top entry
1x Pg 29
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Notas
Comparar
Este producto no se podrá seguir solicitando durante mucho tiempo. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 40 010 0403
Han 10HPR Hood Top PG29 Toggle lock
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
24
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods/Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size 10 B
  • Version Top entry
  • Cable entry 1x Pg 29
  • Locking type Toggle locking
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (locking) Stainless steel
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
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • CE Yes
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 482.5 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140057449
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection