Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 40 510 9901
Han 10HPR-Compact mounting frame
Han 10HPR-Compact mounting frame

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidores de montaje
Han® HPR Compact
Tamaño: 10 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 510 9901
Han 10HPR-Compact mounting frame
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
  • Category Accessories
  • Type of accessory Mounting frames
  • Description of the accessory Han® HPR Compact
Version
  • Size 10 B
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌10 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
Material properties
  • Material (accessories)
    Alliage d'aluminium moulé
    Résistant à corrosion
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Non contenu
  • California Proposition 65 substances Non contenu
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 55.556 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140193642
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar