Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
11
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 510 1683
Han 10HPR-Compact-HA-LC-for CL-M40
Han 10HPR-Compact-HA-LC-for CL-M40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 10 B
Construcción baja
Enclavamiento central
Entrada lateral de 45°
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 40 510 1683
Han 10HPR-Compact-HA-LC-for CL-M40
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
11
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR Compact
  • Tipo de carcasa/base Carcasa
  • Tipo Construcción baja
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Versión Entrada lateral de 45°
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M40
  • Tipo de bloqueo Seguros de bloqueo central
  • Campo de aplicación carcasas/bases para entornos difíciles al aire libre
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K según ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 326,8 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140174757
  • eCl@ss 27.440.202,00