Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
2
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 62 010 0442
CAPOTA RECTA M32 Han EMC
CAPOTA RECTA M32 Han EMC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 10 B
Bloqueo a tornillo
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 62 010 0442
CAPOTA RECTA M32 Han EMC
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
인서트
26
Frames
2
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® EMC
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Seyyar gövde
Sürüm
  • Boyut 10 B
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x M32
  • Kilitleme tipi Vidalı kilitleme
  • Uygulama Alanı Daha yüksek EMC gereksinimleri için seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65
  • UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
    4
    12
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Alüminyum döküm
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Kaplamasız
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) Boyasız
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Nikel
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 255,1 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140132436
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar