Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Accessories
2
Inserts
38
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 010 0301
BASE PANEL Han EMC TAMAÑO 10
BASE PANEL Han EMC TAMAÑO 10

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: 10 B
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 62 010 0301
BASE PANEL Han EMC TAMAÑO 10
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Accessories
2
Inserts
38
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® EMC
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
Version
  • Size 10 B
  • Locking type Screw locking
  • Field of application • Obudowy wtyczek/gniazd do zastosowań w podwyższonych warunkach środowiskowych EMC
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌1 Nm Śruby mocujące M4
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Odlew aluminiowy
  • Surface (hood/housing) Niepowlekane
  • Colour (hood/housing) Nie malowane
  • Material (seal) NBR
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Niezawarte
  • California Proposition 65 substances Niezawarte
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 112 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140073241
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar