Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Accessories
4
Piesă de schimb
3
Inserts
38
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 810 0397
Han 10EMC/B-HBM-Rear Fit-SL
Han 10EMC/B-HBM-Rear Fit-SL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Junta hermética externa, Montaje trasero
Tamaño: 10 B
Construcción baja
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 62 810 0397
Han 10EMC/B-HBM-Rear Fit-SL
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Accessories
4
Spare Part
3
Inserts
38
Frames
2
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Kapper/huse
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® EMC/B
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki panelmonteret hus
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
    Udvendig tætning
    Samling bagpå
  • Typ Lav konstruktion
Wersja
  • Rozmiar 10 B
  • Typ blokowania Enkelt låsebøjle
  • Han-Easy Lock® Ja
  • Zakres zastosowań stikhuse/chassis-/sokkel-huse til højere EMC-krav
  • Zawartość opakowania Samlingsramme er inkluderet i leveringen
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający ‌1 Nm Fastgørelsesskruer M4
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP66
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    12
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Trykstøbt aluminium
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Ubelagt
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Umalet
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Materiał (blokady)
    Polycarbonat (PC)
    Rustfrit stål
  • Kolor (blokowanie) RAL 7037 (støvgrå)
  • Materiał (akcesoria)
    Polyamid (PA)
    Rustfrit stål
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe) V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV status overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Ikke indeholdt
  • REACH ANEKS XIV substancje Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substancje Ja
  • REACH SVHC substancje
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Bly
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ikke indeholdt
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 140 g
  • Kraj pochodzenia Kina
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140171848
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar