Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
29
Accessories
13
Insertos
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 30 710 1421
Han 10B-gg-M25 (black)
Han 10B-gg-M25 (black)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Negro
Tamaño: 10 B
Construcción baja
Enclave doble
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 30 710 1421
Han 10B-gg-M25 (black)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
29
Accessories
13
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han® B
  • 上殼/底座類型 上殼
  • 上殼/底座介紹 黑色
  • 低結構
版本
  • 尺寸 10 B
  • 版本 頂出線
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x M25
  • 鎖定類型 雙鎖扣
  • 應用領域 用於工業連接器的標準上殼/底座
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) Aluminium die-cast
  • 表面(上殼/底座) Powder-coated
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005 (jet black)
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
規格和認證
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 125.6 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140127951
  • eCl@ss 27,440,202.00
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
Portal de objetos EPLAN