Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
41
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 010 0263
BASE SUPERFICIE CON TAPA 2 ENCL. 2E PG29
BASE SUPERFICIE CON TAPA 2 ENCL. 2E PG29

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con tapa termoplástica
Tamaño: 10 B
Perfil alto
Enclavamiento doble (sobre la capota)
Entrada lateral
2x Pg 29
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 010 0263
BASE SUPERFICIE CON TAPA 2 ENCL. 2E PG29
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
41
Frames
2
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® B
  • Typ krytu Panelový kryt
  • Popis krytu S krytem z termoplastu
  • Typ Vysoká konstrukce
Verze
  • Velikost 10 B
  • Verze Boční vstup
  • Počet kabelových vstupů 2
  • Kabelový vstup 2x Pg 29
  • Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky (na krytu)
  • Oblast použití Standardní kryty pro průmyslové konektory
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Trykstøbt aluminium
  • Povrch (kryt) Pulverlakeret
  • Barva (kryt) RAL 7037 (støvgrå)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • RoHS overensstemmende
  • ELV status overensstemmende
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Ikke indeholdt
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Ikke indeholdt
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ikke indeholdt
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ja
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Nikkel
    Naftalin
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 58,62 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140044357
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN