Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
41
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 010 0223
BASE SUP 10E 2 ENCL T.P. PG29
BASE SUP 10E 2 ENCL T.P. PG29

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con tapa termoplástica
Tamaño: 10 B
Perfil alto
Enclavamiento doble (sobre la capota)
Entrada lateral
1x Pg 29
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 010 0223
BASE SUP 10E 2 ENCL T.P. PG29
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
4
교체 부품
1
인서트
41
Frames
2
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han® B
  • Tip carcasă/priză Surface mounted housing
  • Descriere carcasă/priză With thermo-plastic cover
  • Tip High construction
Versiune
  • Mărime 10 B
  • Versiune Side entry
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x Pg 29
  • Tip blocare Double locking lever (on the hood)
  • Domeniu de utilizare Standard hoods/housings for industrial connectors
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Fundición de aluminio
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Recubierto de polvo
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 7037 (dust grey)
  • Material (etanşare) NBR
  • RoHS conforme
  • stare ELV conforme
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII No incluido
  • Substanţe REACH ANEXA XIV No incluido
  • Substanţe REACH SVHC No incluido
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Níquel
    Naftalina
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 322 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140044319
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN