Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
5
備件
1
插蕊
38
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 010 0317
BASE PANEL 10E 2ENCL. T.METAL
BASE PANEL 10E 2ENCL. T.METAL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Con tapa de metal
Tamaño: 10 B
Construcción baja
Enclavamiento doble (sobre la capota)
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 30 010 0317
BASE PANEL 10E 2ENCL. T.METAL
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
5
Spare Part
1
Inserts
38
Frames
2
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® B
  • Tipo di custodia Custodia base passante
  • Descrizione delle custodie Con coperchio in metallo
  • Tipo Versione normale
Versione
  • Taglia 10 B
  • Tipi di aggancio Aggancio a doppia leva (sulla custodia volante)
  • Settori di applicazione Custodie standard per connettori industriali
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio ‌1 Nm Fixing screws M4
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite For use as a connector according to IEC 61984.
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Aluminium die-cast
  • Finitura superficiale (custodie) Powder-coated
  • Colore (custodie) RAL 7037 (dust grey)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 135 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140044531
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar