Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
アクセサリ
11
インサート
41
Frames
2
N.º de referencia: 19 30 010 1141
Han 10B HTE M25 PFT CL
Han 10B HTE M25 PFT CL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base pasacables
Tamaño: 10 B
Perfil alto
Enclavamiento central (sobre la capota)
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 30 010 1141
Han 10B HTE M25 PFT CL
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
11
Inserts
41
Frames
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ Hoods / Housings
  • フード/ハウジングシリーズ Han® B
  • フード/ハウジングのタイプ Panel feed through housing
  • タイプ High construction
バージョン
  • サイズ 10 B
  • バージョン Top entry
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M25
  • ロックタイプ Central locking lever (on the hood)
  • アプリケーション分野 Standard hoods/housings for industrial connectors
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) Aluminium die-cast
  • 表面 (フード/ハウジング) Powder-coated
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7037 (dust grey)
  • 材質 (シール) NBR
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 303 g
  • 原産国 China
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140164680
  • eCl@ss 27,440,202.00
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar