Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
4
Spare Part
3
Inserts
38
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 810 0315
Han 10EMC/B-HBM-Rear Fit-DL
Han 10EMC/B-HBM-Rear Fit-DL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Junta hermética externa, Montaje trasero
Tamaño: 10 B
Construcción baja
Enclave doble
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 62 810 0315
Han 10EMC/B-HBM-Rear Fit-DL
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
4
Spare Part
3
Inserts
38
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Carcaças/Bases
  • Serie de capotas/bases Han® EMC/B
  • Tipo de capota/base Base de embutir
  • Descripción de capota/base
    Vedação externa
    Montagem traseira
  • Tipo Construção baixa
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Tipo de bloqueo Alavanca de trava dupla
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Campo de aplicación Carcaças/bases para elevados requisitos de EMC
  • Contenidos del paquete O quadro de montagem está incluso no fornecimento
Características técnicas
  • Par de apriete ‌1 Nm Parafusos de fixação M4
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Alumínio fundido
  • Superficie (capota/base) Não revestido
  • Color (capota/base) Não pintado
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo)
    Policarbonato (PC)
    Aço inox
  • Color (bloqueo) RAL 7037 (cinza-poeira)
  • Material (accesorios)
    Poliamida (PA)
    Aço inox
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS conformidade
  • Estado ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Não contido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Sustancias REACH SVHC Sim
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 157,1 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140171749
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466