Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
19
Accessories
7
Spare Part
3
Inserts
38
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 010 1305
Han 10B-Base Panel Single lever IP67
Han 10B-Base Panel Single lever IP67

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: 10 B
Construcción baja
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 30 010 1305
Han 10B-Base Panel Single lever IP67
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
19
Accessories
7
備件
3
插蕊
38
Frames
2
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® B
  • Tipo de carcaça/base Base de embutir
  • Tipo Construção baixa
Versão
  • Tamanho 10 B
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Campo de aplicação Carcaças/bases padrão para conectores industriais
Características técnicas
  • Torque de aperto ‌1 Nm Parafusos de fixação M4
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Alumínio fundido
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 7037 (cinza-poeira)
  • Material (vedação) NBR
  • Material (trava)
    Policarbonato (PC)
    Aço inox
  • Cor (travamento) RAL 7037 (cinza-poeira)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava) V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Níquel
    Naftaleno
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140045088
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection