Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
17
N.º de referencia: 09 62 015 0301
Base Panel Han EMC 15
Base Panel Han EMC 15

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: 10 A
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 62 015 0301
Base Panel Han EMC 15
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
17
Detalles del producto
Identification
  • Category Capotas/bases
  • Series of hoods/housings Han ® EMC
  • Type of hood/housing Base montaje tipo pasamuros
Version
  • Size 10 A
  • Locking type Enclave único
  • Han-Easy Lock®
  • Field of application Capotas/bases para requisitos EMC estrictos
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌1 Nm Tornillos de fijación M3
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Fundición de aluminio
  • Surface (hood/housing) No revestido
  • Colour (hood/housing) No pintado
  • Material (locking)
    Policarbonato (PC)
    Acero inoxidable
  • Colour (locking) RAL 7037 (gris polvo)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Níquel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 60 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140073364
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar