Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 40 010 5401
Han 10 HPR Cover Toggle Locking
Han 10 HPR Cover Toggle Locking

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para bases a empotrar, para bases de montaje en superficie
Tamaño: 10 B
Bloqueo por palanca
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Grado de protección: IP65, IP68
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 010 5401
Han 10 HPR Cover Toggle Locking
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® HPR
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para bases a empotrar
    para bases de montaje en superficie
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por palanca
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
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
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 141,4 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140192003
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar