Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 A7A 8271 010
Han 10 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,1m
Han 10 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 A7A 8271 010
Han 10 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,1m
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
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Conector 2
Название
  • Категория システムケーブル
  • Серия Han E®
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® B
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация 両端組立て済み
  • Соединитель 1
    Han® 10 B オス
    フード
  • Соединитель 2
    Han® 10 B メス
    フード
  • Тип кабеля 銅ケーブル (丸型)
Версия
  • Длина кабеля 1 m
  • Количество жил 11
  • Структура ядра 11x 1.5 mm²
  • Размер 10 B
  • Число контактов 10
  • Контакт PE はい
  • Подробные данные
    通電状態で挿抜しないこと。
    組み立てと設置は、資格を持つ電気技師が実施してください。
    感電保護:間接接触に対する保護(故障保護)については、設置の際にユーザご自身で適切な対策を講じてください。例:アクセス制限区域(熟練の電気技術者と電気関連の訓練を受けた人員のみアクセス可能なエリア)。
Характеристики подключения
  • Номинальное напряжение 500 V
Технические характеристики
  • Предельная температура
    -15 ... +70 °C 変動
    -40 ... +80 °C 固定
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Минимальный радиус изгиба
    4 x ケーブル径 (屈曲1回)
    10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
  • Совместим с гибкими кабель-каналами はい
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 4 kV AC
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) アルミダイカスト
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 7037 (ダストグレー)
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) RAL 7001 (シルバーグレー)
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • Исключения из RoHS 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • Состояние ВЭА 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 含まず
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 含まず
  • Особо опасные жидкости предписания REACH はい
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Законопроект 65 штата Калифорния はい
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60332-1-2 難燃性
    EN 50290-2-22 耐油性
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140489035
  • eCl@ss 27.060.106,00
  • UNSPSC 24.0 26121629