Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 A80 0271 010
Han 10 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 1m
Han 10 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 A80 0271 010
Han 10 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 1m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Han E®
  • Serii de carcase/prize Han® B
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
Versiune
  • Lungimea cablului 1 m
  • Mărime 10 B
  • Număr de contacte 10
  • Contact de împământare Da
  • Detalii
    Nu este permisă cuplarea sau decuplarea sub sarcină electrică.
    Asamblarea şi instalarea trebuie executate de către un electrician calificat.
    Protecție împotriva șocurilor electrice: protecția față de contactele indirecte (protecție față de defect) trebuie asigurată prin măsuri adecvate, adoptate de utilizator în timpul montajului. Un exemplu este definirea unei zone cu acces restricționat (zona va fi accesibilă doar electricienilor calificați și persoanelor cu instruire în domeniul electric).
Proprietăţi material
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC
    Plumb
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140334175
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar