Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 11 001 3095
Han 1 HC-TC350 fixing plate
Han 1 HC-TC350 fixing plate

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Placa de retención
para engaste Han® HC modular 350
Policarbonato (PC)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 001 3095
Han 1 HC-TC350 fixing plate
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han® HC Modular
  • Tipo de accesorio Placa de retención
  • Descripción del accesorio para engaste Han® HC modular 350
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -20 ... +125 °C
  • Temperatura ambiente -20 ... +50 °C
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Policarbonato (PC)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 5,6 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140016170
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • UNSPSC 24.0 39121400