Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0102 1300
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 bk
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 bk

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
4x 2x AWG 26/7
Copolímero de poliolefina reticulado por haz de electrones Comp 752
Cat. 7 Clase F de hasta 600 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0102 1300
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 bk
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable para aplicaciones en el sector ferroviario
Versión
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 7 Clase F de hasta 600 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +80 °C
  • Diámetro de cable 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Radio de flexión mínimo 6x diámetro de cable
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV Hilo / hilo / blindaje
  • Atenuación de acoplamiento a 20 °C / 10 MHz ‌ 5 mΩ/m
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤145 Ω/km
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Tiempo de ejecución de señal a 20 °C ≤ 4,4 ns/m
  • Impedancia a 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Propiedades del material
  • Material (cable) Copolímero de poliolefina reticulado por haz de electrones Comp 752
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    EN 50264-1 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    EN 50306-1 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    NFPA 130 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
    EN 50306-4 Resistencia al ozono
    EN 60811-504 Alta resistencia a las bajas temperaturas
    EN 60811-404 Alta resistencia al aceite
    EN 60811-404 Alta resistencia al combustible
    EN 60811-404 Resistencia alcalina
    EN 60811-404 Resistencia al ácido
    DIN 51900 Baja carga de fuego
    EN 50618 Resistente a rayos UV
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1.000
  • Peso neto ‌ 54 g/m
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444995
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar